Manipulačný systém pre malé prepravky
V oblasti intralogistiky sa nasadzujú rozmanité malé prepravky KLT podľa štandardu VDA. Výzvou pre zákazníka tu bolo, citlivo uchopiť tieto rozličné typy KLT z kartonáže, plastu a polystyrénovej peny, pritom dohliadať na prepravu a dodržať požadovanú dobu taktu.
Štandardné riešenie spoločnosti Zimmer Group pre podoblať outbound umožnilo paletizovať najrozličnejšie prepravky KLT z kartónu, plastu alebo polystyrénovej peny. Zodpovedajúca senzorová technika rozpoznala aktuálny formát produktu a dohliadala na bezpečnú polohu počas prepravy. Pomocou spojenia servoelektrických a pneumatických pohonov sa môžu dosiahnuť najkratšie doby taktu ako aj uchopovacie sily typické pre obrobok. Zaistenie obrobku kombinované zaistením polohy a udržaním sily zabránilo strate obrobkov aj pri núdzovom vypadnutí.
- IP40
- Pneumaticky
- Nastaviteľná uchopovacia sila
- Pohon AC servomotora
- Vonkajšie upínanie
Typ pohonu | PNEUELE |
Uchopovacia sila max. | 3800 [N] |
Koncepcia uchopenia | KRAFT |
Uchopovacia poistka | KLE |
Zdvih max. | 250 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 110 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 25 [kg] |
Teplota obrobku max. | 40 [°C] |